製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ディスクリート ワイヤ タイプ
より線 | 単線またはより線
-
防水性
いいえ
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
電気的特性
-
接触抵抗 (mΩ)
1 | 5
-
動作電圧 (VAC)
50 | 250 | 400 | 1000
-
動作電圧 (VDC)
50 | 400 | 1000
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
銅 | 銅またはニッケル
-
端子長 (mm)
20.5 | 22.2 | 25 | 26.9
-
端子長 (in)
.874 | .98
-
端子径 (mm)
8.5
-
バレルのタイプ
Closed | Open
-
端子の形状およびフォーム
丸形
-
端子のタイプ
ソケット | ピン
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au) | 銀 (Ag)
-
電線と端子の結線部のめっき材料
ニッケルにスズ めっき | 無光沢スズ | 銀
-
ハウジング内部での端子保持
あり
-
端子の下地めっきの材料
銅 | 銅またはニッケル
-
端子のベース材質
銅合金 | 黄銅
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5 | 16 | 20 | 70 | 120
-
嵌合ピンの直径
2.5 mm [ .098 in ]
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
2 µm [ 78.74 µin ]
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
光沢
-
端子の向き
ストレート
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
2 µm [ 78.74 µin ]
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
光沢
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
ハウジング内部での接点保持のタイプ
ロック スプリング
-
ワイヤ絶縁サポート
なし
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
4 – 6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 – 20 | 20 | 26 – 22
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.14 – .37 | .5 – .75 | .5 | .75 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 16 – 25
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
動作/用途
-
ワイヤのベース材料に適合
銅
-
回路用途
Signal | パワーおよびシグナル | 電源
実装の特徴
-
パッケージ数量
100
-
実装方法
Box | ボックスおよびカートン | リールおよびカートン
-
実装方法
Box | ボックスおよびカートン | リールおよびカートン