製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
銅またはニッケル
-
端子長 (mm)
20 | 23.3 | 27.5
-
端子径 (mm)
1 | 4.5 | 8
-
バレルのタイプ
Closed
-
端子の形状およびフォーム
丸形
-
端子のタイプ
ピン
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au) | 銀 (Ag)
-
電線と端子の結線部のめっき材料
金 | 銀
-
端子の下地めっきの材料
銅またはニッケル
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5 | 20
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
ハウジング内部での接点保持のタイプ
ロック スプリング
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
実装の特徴
-
実装方法
バッグおよびボックス
-
実装方法
バッグおよびボックス