この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

最大 150 インチまでの直線測定用に設計されています。 精密ポテンショメータにより電圧出力を提供します。励磁には AC または DC を使用できます。PT801 は、水深 300 フィート(130 psi)まで使用できます。腐食性要素への継続的な曝露や海水中での長時間使用に耐えるため、陽極酸化アルミニウム製またはステンレス鋼製が用意されています。

特長

  • 標準精度:0.1 %(ほとんどの範囲)
  • 分解能:0.002 インチ(範囲に依存)
  • フルスケール範囲:0 ~ 2 インチから 0 ~ 150 インチまで
  • 「A」回路のフルスケール出力は入力に近似
  • 4 ~ 20 mA 出力が使用可能

用途

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 電気接続  Cable 12 ft | Cable 200 ft | ケーブル 10 フィート | ケーブル 15 フィート | ケーブル 20 フィート | ケーブル 3 フィート | ケーブル 50 フィート | ケーブル 6 フィート | ケーブル 75 フィート

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 0 – 25 | 10 – 36 | 18 – 30

信号特性

  • 励起周波数 (kHz) .4 – 3

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

寸法

  • 製品直径  63.2 mm [ 2.49 in ]

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 50.8 | 127 | 254 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524

  • 幅広いストローク範囲 (in) 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60

使用条件

  • 使用温度範囲  -18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]

  • 環境仕様  Submersible

動作/用途

  • 出力信号の詳細  0 – 10 VDC | 10 – 0 VDC | 20 – 4 mA | 4 – 20 mA | Potentiometer / Bridge Output

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.1 | ±.15 | ±.25

関連資料

データ シート/カタログ ページ