この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電気記号のタイプ  電気記号の種別

  • 安全性記号および警告記号のタイプ  高電圧警告

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  ビニル フィルム

寸法

  • 製品幅 (mm) 25 | 50

  • 製品幅 (in) .984 | 1.969

  • 製品高さ (mm) 25 | 43.7

  • 製品高さ (in) .984 | 1.75

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベルの仕上げ  光沢

実装の特徴

  • 実装方法  ブックレット

  • パッケージ数量  150

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  耐久性アクリル接着剤

関連資料

データ シート/カタログ ページ