この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対パネル | 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 端子装着済み  Yes

  • 極数  3 | 4 | 6 | 8

  • 列数  1 | 2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 32

ボディの特徴

  • 一次製品色  黒

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • ハウジング内部での端子保持  なし

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  ロック ラッチ

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング) | パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  熱可塑性 GF

  • ピッチ  2 mm [ .079 in ]

寸法

  • コネクタ長 (mm) 13.8 | 15.8 | 19.8 | 23.8

  • コネクタ長 (in) .543 | .622 | .779 | .937

  • 列間スペーシング  6.5 mm [ .256 in ]

  • コネクタ幅 (mm) 16 | 22.5

  • コネクタ幅 (in) .627 | .885

  • コネクタの高さ  30 mm [ 1.181 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

動作/用途

  • ハロゲンフリー  はい

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  Signal

識別マーキング

  • 回路識別の特徴  なし

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

  • パッケージ数量  50 | 100 | 200

関連資料
利用できるドキュメントはありません。