製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
混合およびハイブリッド ヘッダ
いいえ
-
コネクタ形状
角形
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
接続タイプ
電線対基板
-
ヘッダーのタイプ
部分的にシュラウド付き
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
列数
1 | 4
-
装着済みポジション数
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16
-
コネクタのコンタクトに対する負荷条件
全負荷 | 端子を選択的に取り付け。
-
PCB マウント向き
ライトアングル | 垂直
-
極数
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16
-
列数
1 | 3 | 4 | 5 | 7
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
32
-
動作電圧 (VDC)
32
-
動作電圧 (VDC)
32
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子レイアウト
インライン | マトリックス
-
嵌合タブ幅
.6 mm [ .024 in ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ
2 µm [ 78.74 µin ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ
マット
-
嵌合タブ厚
.4 mm [ .016 in ]
-
端子の下地めっきの材料の厚さ
1.27 µm [ 50 µin ]
-
端子のベース材質
銅合金
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
光沢
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
.2 µm [ 7.87 µin ]
-
端子のタイプ
ピン | リセプタクル
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
結線の特徴
-
角形結線ポストとテールの幅
.6 mm [ .024 in ]
-
角形結線ポストとテールの厚さ
.2 mm [ .008 in ]
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント | スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
PCB マウント アラインメント
あり | なし
-
嵌合保持
あり | なし
-
PCB マウント リテンション
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
ハウジングの特徴
-
ピッチ (mm)
2 | 6.5
-
ピッチ (in)
.079 | .256
-
ハウジングの材料
熱可塑性 GF | 熱可塑性樹脂
寸法
-
コネクタ長 (mm)
13.8 | 15.8 | 19.8 | 23.8 | 25.9
-
コネクタ長 (in)
.543 | .622 | .78 | .937 | 1.02
-
コネクタ幅 (mm)
6.4 | 12.6 | 15.8
-
コネクタ幅 (in)
.252 | .496 | .622
-
コネクタの高さ (mm)
7.7 | 13
-
コネクタの高さ (in)
.303 | .512
使用条件
-
使用温度 (最大)
75 °C [ 167 °F ]
-
使用温度範囲
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量
240 | 260 | 1200 | 1500 | 1600 | 1920 | 2400 | 2800
-
実装方法
Tray | Tube | テープ