この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ | リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板 | 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 端子装着済み  Yes

  • 極数  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 32

ボディの特徴

  • 一次製品色  オレンジ | 緑 | 赤 | 青 | 黄

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子のタイプ  ソケット | タブ

  • 端子レイアウト  インライン

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  ニッケル | 金 | 錫

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • ハウジング内部での端子保持  なし

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  熱可塑性 GF

  • ピッチ  2 mm [ .079 in ]

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) .6 – .9 | .9 – 1 | 1 – 1.5 | 1.15 – 1.35 | 1.35 – 1.6

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .023 – .035 | .035 – .039 | .039 – .059 | .045 – .053 | .053 – .063

  • コネクタ長 (mm) 13.8 | 14.1 | 15.8 | 16.1 | 19.8 | 20.1 | 23.8 | 24.1

  • コネクタ長 (in) .543 | .555 | .622 | .633 | .779 | .791 | .937 | .948

  • コネクタ幅 (mm) 5.05 | 8.6

  • コネクタ幅 (in) .198 | .338

  • コネクタの高さ (mm) 18.5 | 23

  • コネクタの高さ (in) .728 | .905

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

動作/用途

  • ハロゲンフリー  はい

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  Signal

識別マーキング

  • 回路識別の特徴  なし

業界スタンダード

  • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Tube

  • パッケージ数量  20 | 24 | 25 | 30 | 31 | 34 | 36

関連資料
利用できるドキュメントはありません。