この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合 | 端子上

  • 防水性  いいえ

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  製品群シールまたは非密閉

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  サイズ 12 | サイズ 16 | サイズ 20

  • 通常の定格電流 (A) 7.5 | 13 | 25

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  ニッケル | 錫

  • 端子のタイプ  ソケット | ピン

  • 界面メッキ  スズ (Sn) | ニッケル (Ni)

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1.02 | 1.5 | 1.59 | 2.39

  • 嵌合ピンの直径 (in) .04 | .06 | .063 | .094

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.3 – 2.16 | 1.4 – 2.54 | 1.9 – 3.55 | 1.9 – 3.56 | 1.91 – 3.18 | 2.41 – 3.81 | 2.87 – 4.47 | 3.56 – 5.18

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .051 – .085 | .055 – .1 | .075 – .14 | .075 – .125 | .095 – .15 | .113 – .176 | .14 – .204

  • ワイヤ サイズ (AWG) 10 | 14 – 12 | 16 – 12 | 16 – 14 | 18 – 14 | 20 – 16 | 22 – 16

  • ワイヤ サイズ (mm²) .35 – 1.5 | .5 – 1 | .75 – 2 | .823 – 2.08 | 1. – 2.5 | 2 – 4 | 4 – 6

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) .35 | .5 | .6 | .75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合  銅

  • 自動化ガイドラインに適合  KOMAX 電気接続用自動コンポーネント挿入ガイドライン (バージョン 5.0 (2018 年 3 月)) に適合

実装の特徴

  • 実装方法  Bag | パッケージ

  • パッケージ数量  1 | 100

その他

  • 顧客の指定問い合わせ先  はい

  • 端子伝導性  0 ~ 24 A (低出力) | 25 ~ 40 A (出力)

関連資料
利用できるドキュメントはありません。