製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
混合およびハイブリッド コネクタ
いいえ
-
コネクタ形状
角形
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
防水性
はい
-
一次ロックの特徴
ハウジング内に統合
-
接続タイプ
電線対電線
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
ボディの特徴
-
一次製品色
グレー | 黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A | B
端子の特徴
-
端子サイズ
サイズ 16
-
嵌合ピンの直径
1.56 mm [ .061 in ]
機械的アタッチメント
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合調整
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
使用条件
-
使用温度 (最大)
125 °C [ 257 °F ]