この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタのシールおよびプラグのタイプ  インターフェースシール | ガスケット

構成の特徴

  • 極数  2

ボディの特徴

  • 一次製品色  青 | 黒

  • 一次製品の材料  クローズド セル スポンジ | フルオロシリコン

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -57 – 107 | -55 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -71 – 225 | -67 – 257

  • 使用温度 (最大) (°C) 107 | 125

  • 使用温度 (最大) (°F) 225 | 257

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HBF

実装の特徴

  • 実装方法  パッケージ

  • パッケージ数量  1

その他

  • 炭化水素に対する抵抗  優

  • ショア A 硬度  35 – 40

  • 潤滑剤を含む  いいえ | はい

関連資料
利用できるドキュメントはありません。