| 製品 | TE製品番号: | 文書 | 公称電圧アーキテクチャ | コネクタおよびハウジングのタイプ | 極数 | 防水性 | 使用温度範囲 | 列数 | コネクタ位置保証機構(CPA) | 一次ロックの特徴 | 接続タイプ | ピッチ | 嵌合ピンの直径 | 一次製品色 | コネクタおよびコンタクトの嵌合先 | 端子の定格電流 (最大) | 回路用途 | コネクタ取り付けのタイプ | 使用温度 (最大) | コネクタおよびキーイング コード | EU RoHS 準拠 | EU ELV 準拠 |
|---|
| DT04-08PA-P021 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | メス端子用ハウジング | 8 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 9.09 mm | 1.57 mm | グレー | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | A | - | - |
| DT04-08PA-P026 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | メス端子用ハウジング | 8 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 9.09 mm | 1.57 mm | グレー | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | A | - | - |
| DT04-08PA-P028 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | メス端子用ハウジング | 8 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 9.09 mm | 1.57 mm | グレー | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | A | - | - |
| DT04-08PB-P021 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | メス端子用ハウジング | 8 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 9.09 mm | 1.57 mm | 黒 | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | B | - | - |
| DT04-08PB-P026 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | メス端子用ハウジング | 8 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 9.09 mm | 1.57 mm | 黒 | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | B | - | - |
| DT04-08PB-P028 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | メス端子用ハウジング | 8 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 9.09 mm | 1.57 mm | 黒 | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PA-P016 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P021 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P026 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P027 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 102 | はい | -55 – 125 °C | 12 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 9.12 mm | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P030 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P031 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PA-P075 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | A | - | - |
| DT04-12PB-P016 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PB-P021 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PB-P026 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PB-P027 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PB-P030 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | B | - | - |
| DT04-12PB-P031 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | B | - | - |
| DT04-2P-P049 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 2 | はい | -55 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT01 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 2 | はい | -55 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT02 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 2 | はい | -55 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT06 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 2 | はい | -55 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 緑 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT21 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 2 | はい | -55 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT22 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 2 | はい | -55 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT24 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 2 | はい | -55 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT25 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 2 | はい | -55 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-2P-RT26 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 2 | はい | -55 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-3P-EP10 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 3 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 8.7 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-3P-P006 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 3 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 8.7 mm | 1.59 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-4P-EP13 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 4 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 4.47 mm | 1.59 mm | 黒 | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-4P-P021 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 4 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 4.47 mm | 1.59 mm | グレー | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-4P-RT01 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 4 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4.47 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-4P-RT03 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 4 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4.47 mm | 1.59 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-6P-EP13 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 6 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 3.81 mm | 1.59 mm | 黒 | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-6P-EP14 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 6 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 3.81 mm | 1.59 mm | 黒 | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | - | - | - | - |
| DT04-6P-P021 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 6 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 3.81 mm | 1.59 mm | グレー | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | - | - | - | - |
| DT06-3S-EP10 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | メス端子用ハウジング | 3 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 8.66 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT06-3S-P006 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | メス端子用ハウジング | 3 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | コンポーネント対ワイヤ | 8.66 mm | 1.59 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT06-3S-PE01 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | メス端子用ハウジング | 3 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | コンポーネント対ワイヤ | 8.66 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DT06-3S-PP01 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | メス端子用ハウジング | 3 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | コンポーネント対ワイヤ | 8.66 mm | 1.59 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | - | - | 125 °C | - | - | - | - |
| DTM04-2P-EP10 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 2 | はい | -55 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | コンポーネント対ワイヤ | 4.19 mm | 1.02 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 7.5 A | 電源 | - | - | 125 °C | B | - | - |
| YDT04-08PA-P027000 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 8 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 9.12 mm | 1.59 mm | グレー | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | A | - | - |
| YDT04-2P-P06000000 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 2 | はい | -55 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | 5.46 mm | 1.59 mm | 黒 | バス バー, ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | バス バー マウント | 125 °C | - | - | - | - |
| 2286003-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -55 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4.5 mm | - | - | 自然色 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | - | - | - |
| 2286003-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -55 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4.5 mm | - | - | 自然色 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | - | - | - |
| 2286003-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -55 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 4.5 mm | - | - | 自然色 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | - | - | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | - | - | - |
| 2298173-1 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V | リセプタクル | 8 | はい | -55 – 125 °C | 2 | いいえ | ハウジング内に統合 | バス バー対ワイヤ | - | - | - | - | グレー | バス バー | - | - | - | - | バス バー マウント | 125 °C | A | - | - |
| 1-2322907-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -55 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5.5 mm | 1.5 mm | 黒 | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | - | - | - |
| 2-2322907-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -55 – 125 °C | 1 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 5.5 mm | 1.5 mm | グレー | ワイヤ&ケーブル | 13 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 125 °C | - | - | - | - |