| 製品 | TE製品番号: | 文書 | 公称電圧アーキテクチャ | コネクタおよびハウジングのタイプ | 極数 | 防水性 | 列数 | 接続タイプ | ピッチ | 嵌合ピンの直径 | 一次製品色 | 回路用途 | コネクタおよびキーイング コード |
|---|
| DT04-08PA-CL03 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 8 | はい | 2 | 電線対電線 | 9.09 mm | 1.57 mm | グレー | 電源 | A |
| DT04-08PA-CL06 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 8 | はい | 2 | 電線対パネル | - | - | 1.6 mm | 黒 | 電源 | A |
| DT04-08PA-CL07 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 8 | はい | 2 | 電線対電線 | 9.09 mm | 1.57 mm | グレー | 電源 | A |
| DT04-08PA-L012 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 8 | はい | 2 | 電線対電線 | 9.09 mm | 1.57 mm | グレー | 電源 | A |
| DT04-08PA-L022 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 8 | はい | 2 | 電線対電線 | 9.09 mm | 1.57 mm | グレー | 電源 | A |
| DT04-08PA-LE03 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 8 | はい | 2 | 電線対電線 | 9.09 mm | 1.57 mm | グレー | 電源 | A |
| DT04-08PA-LE11 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 8 | いいえ | 2 | 電線対電線 | 9.09 mm | 1.57 mm | 黒 | 電源 | A |
| DT04-08PA-LE14 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 8 | はい | 2 | 電線対パネル | - | - | 1.6 mm | 黒 | 電源 | - | - |
| DT04-08PB-L012 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 8 | はい | 2 | 電線対電線 | 9.09 mm | 1.57 mm | 黒 | 電源 | B |
| DT04-12PA-BL04 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | 電源 | A |
| DT04-12PA-BL06 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | A |
| DT04-12PA-BL08 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | A |
| DT04-12PA-BL10 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | A |
| DT04-12PA-CL03 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | リセプタクル | 12 | はい | 2 | 電線対パネル | 4.5 mm | 1.6 mm | グレー | 電源 | A |
| DT04-12PA-CL06 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | リセプタクル | 12 | はい | 2 | 電線対パネル | 4.5 mm | 1.6 mm | 黒 | 電源 | A |
| DT04-12PA-CL11 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | 電源 | A |
| DT04-12PA-CL15 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | A |
| DT04-12PA-FL02 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | 電源 | A |
| DT04-12PA-L012 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | 電源 | A |
| DT04-12PA-LE01 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | 電源 | A |
| DT04-12PA-LE03 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | 電源 | A |
| DT04-12PA-LE05 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | 電源 | A |
| DT04-12PA-LE06 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | 電源 | A |
| DT04-12PA-LE07 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | 電源 | A |
| DT04-12PA-LE09 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | A |
| DT04-12PA-LE10 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | A |
| DT04-12PA-LE14 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | A |
| DT04-12PA-LE17 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | A |
| DT04-12PA-LE20 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | A |
| DT04-12PA-LE21 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | グレー | 電源 | A |
| DT04-12PA-LE24 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | A |
| DT04-12PB-BL04 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | B |
| DT04-12PB-BL13 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | B |
| DT04-12PB-CL03 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | B |
| DT04-12PB-FL02 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | B |
| DT04-12PB-L012 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | B |
| DT04-12PB-LE01 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | B |
| DT04-12PB-LE21 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 黒 | 電源 | B |
| DT04-12PC-BL04 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 緑 | 電源 | C |
| DT04-12PC-BL05 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 緑 | 電源 | C |
| DT04-12PC-BL12 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 緑 | 電源 | C |
| DT04-12PC-BL13 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 緑 | 電源 | C |
| DT04-12PC-CL03 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | リセプタクル | 12 | はい | 2 | 電線対パネル | 4.5 mm | 1.6 mm | 緑 | 電源 | C |
| DT04-12PC-L012 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 緑 | 電源 | C |
| DT04-12PC-LE01 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 緑 | 電源 | C |
| DT04-12PD-BL04 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 茶 | 電源 | D |
| DT04-12PD-BL13 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 茶 | 電源 | D |
| DT04-12PD-L012 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 12 | はい | 2 | 電線対電線 | 4.44 mm | 1.59 mm | 茶 | 電源 | D |
| DT04-2P-L012 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 2 | はい | 1 | 電線対電線 | 5.46 mm | 1.59 mm | グレー | 電源 | - | - |
| DT04-3P-CL03 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V | オス端子用ハウジング | 3 | はい | - | - | 電線対パネル | - | - | 1.6 mm | グレー | 電源 | - | - |