この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ  ブーツ

構成の特徴

  • 極数  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 48

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー | 黄 | 黒

  • 一次製品の材料  PVC

  • ケーブル出口角度 (°) 180°

機械的アタッチメント

  • ストレイン リリーフ  なし

使用条件

  • 使用温度 (最大)  100 °C [ 212 °F ]

  • 使用温度範囲  -29 – 100 °C [ -20 – 212 °F ]

実装の特徴

  • 実装方法  Box | パッケージ

関連資料
利用できるドキュメントはありません。