この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのタイプ  M12 - M12 | M12 ピグテール

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  M12 プラグ

  • ケーブル アセンブリ (エンド B)  M12 プラグ

構成の特徴

  • 極数  6

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 50

  • 動作電圧 (VAC) 63

ボディの特徴

  • 導線材質  銅

  • コネクタの色 (エンド B)  黒

  • ジャケットの材質  PUR

  • コネクタの色 (エンド A)  黒

  • ケーブルの色  黒

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 8

機械的アタッチメント

  • コネクタの向き (エンド A)  ストレート

  • コネクタの向き (エンド B)  ストレート

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 6T GF30 | Polybutylene Terephthalate (PBT)

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 16

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -45 – 85 | -40 – 85

  • 使用温度範囲 (°F) -49 – 185 | -40 – 185

動作/用途

  • M8/M12 用途のタイプ  インダストリアル イーサネット

  • シールド処理済み  はい

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

  • 産業用プロトコル  単一ペア Ethernet (SPE)

その他

  • Cable Assembly Length (m) .5 | 1 | 1.05 | 1.5 | 1.55 | 2.05 | 2.11 | 3.05 | 3.11 | 5.05 | 5.11 | 7.05 | 10.05 | 15

  • Cable Assembly Length (ft) 1.6 | 3.2 | 3.44 | 4.9 | 5.08 | 6.72 | 6.92 | 10 | 10.2 | 16.5 | 16.7 | 23.1 | 32.9 | 49.2 | 49.3

  • ケーブル アセンブリの構成  シングル エンド | ダブル エンド

関連資料