この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのタイプ  M8 ピグテール

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  M8 プラグ

構成の特徴

  • 極数  5

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  B

機械的アタッチメント

  • コネクタの向き (エンド A)  ストレート

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン

動作/用途

  • M8/M12 用途のタイプ  センサ/アクチュエータ

  • シールド処理済み  はい

その他

  • Cable Assembly Length (m) .5 | 1.03 | 1.5 | 2.03 | 2.5 | 3.01

  • Cable Assembly Length (ft) 1.6 | 3.37 | 4.9 | 6.66 | 8.2 | 9.87

  • ケーブル アセンブリの構成  シングル エンド

関連資料