製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
パワー メータのタイプ
デジタル メータ
-
ディスプレイのタイプ
LCD
-
精度 (%)
±.5
構成の特徴
-
配線構成
三相 3 ワイヤ | 三相 4 ワイヤ | 単相 2 ワイヤ
-
パネル カットアウトのサイズ
92 mm [ 3.622 in ]
電気的特性
-
測定範囲
57.7-277 V L-N (100 ~ 480V L-L)
-
パワー メータの出力
Modbus | Modbus + 2 つのパルス
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.2
-
製品重量 (lb)
.507 | 1.98
寸法
-
製品高さ
96 mm [ 3.78 in ]
-
製品深さ
52 mm [ 2.05 in ]
-
製品幅
96 mm [ 3.78 in ]