この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

インダストリアル ミニ I/O R/A ヘッダ タイプ 1 SMT

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

 

注意: すべての設計作業で製品図面を使用してください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品  インダストリアル ミニ I/O

  • モジュラー コネクタのスタイル  ジャック

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • ポート マトリックス構成  1 x 1

  • 極数  8

  • コネクタのコンタクト密度  高

  • PCB マウント向き  ライトアングル

  • 装着済みポジション数  8

信号特性

  • データ レート (Gb/s) .01 | .1 | 1

ボディの特徴

  • シールド材質  ステンレス鋼

  • シールドのめっき材質  ニッケルにスズめっき

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1.5

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  SMT + スルー ホール

  • 嵌合調整  あり

  • パネル マウント機能  なし

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの色  黒

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

  • 嵌合エントリの位置  サイド

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP)

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

  • シールド処理済み  はい

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 性能カテゴリ  Cat 6A

実装の特徴

  • 実装方法  Tray | テープおよびリール | ボックスおよびトレイ

その他

  • フィールド サービス可能  いいえ

関連資料