この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
架空送電網の容易な設置と信頼性の高い分割化により停電時間を短縮

当社の AMPACT インライン断路スイッチ(ILD-II)は、メンテナンスまたは緊急遮断のために架空送電線を確実に区分けできるよう設計されており、停電時間の短縮に貢献します。 銅製ブレード部品の信頼性、二重構造のポリマー絶縁体、AMPACT 終端ヨーク組立品が組み合わされています。これによって、デバイスに張力を加える必要なく取り付けられる、インライン断路を実現しています。AMPACT 終端技術は、AMPACT ILD-II スイッチの設計に使用されています。終端ヨークは 2 つのポリマー絶縁体にボルトで固定されています。

銅製ブレード アセンブリは、二重構造の絶縁体の間とその下の AMPACT 終端ヨーク組立品に接続されています。これらは、TE AMPACT BAT または TE AMPACT 焼成終端コネクタの取り付け後に導体を切断するための十分なスペースを確保します。標準の AMPACT タップ適用手順を使用して、電気的接続と機械的接続を同時に行います。

当社の ILD-II スイッチは、#2 ~ 954 AAC までの導体サイズの標準の撚り線オール アルミ導体(AAC)またはアルミ導体鋼強化(ACSR)に取付けることができます。

主な特長

  • AMPACT タップを使用した機械的および電気的な同時接続
  • 設置にラインテンション装置は不要
  • 二重構造のポリマー絶縁体がスイッチのローリングを防止
  • 絶縁体の下に吊り下げられた銅製切断ブレード アセンブリにより、導体切断を簡素化
  1. AMPACT 焼成終端コネクタ付きインライン断路スイッチ(英語)

AMPACT ILD-II インライン断路スイッチは、メンテナンスまたは緊急遮断のために架空送電線を確実に区分けし、停電時間を短縮します。標準の TE AMPACT タップ適用手順を使用することで、電気的接続と機械的接続を同時に実現します。この取り付けは、タップが導体に恒久的に焼成接合される焼成タップ構成に適用されます。
(英語動画)

  1. ボルト締結式(BAT)終端コネクタ付き AMPACT インライン断路スイッチ(英語)

AMPACT ILD-II インライン断路スイッチは、メンテナンスまたは緊急遮断のために架空送電線を確実に区分けし、停電時間を短縮します。標準の TE AMPACT タップ適用手順を使用することで、電気的接続と機械的接続を同時に実現します。この取り付けは、タップを導体に機械的に固定するボルト締結式タップ構成に適用されます。
(英語動画)

FAQ

よくある質問(FAQ)

Q:TE AMPACT ILD スイッチの材質は何ですか。

A:TE ILD スイッチは鋳造アルミニウム製で、ポリマー絶縁体および銅製ブレードを備えています。終端タップの C ボディとウェッジはアルミニウム合金製、ハードウェアは 304 ステンレス鋼です。 

 

Q:AMPACT ILD はどのような導体サイズに使用できますか。

A:AMPACT ILD コネクタは、#2 AAC ~ 954 AAC(7.41 mm ~ 28.58 mm)の主導体に対応しています。 

 

Q:AMPACT ILD には特別な設置ツールが必要ですか。

A:このスイッチは、当社の AMPACT 適用工具または業界標準のインパクト レンチを使用して取り付けることができます。

  

Q:どの電圧クラスに対応していますか。

A:スイッチには 5 つの電圧クラスがあり、最大定格は 69 kV です。電圧クラスは 15、29、35、46、69 kV に対応しています。 

 

Q:どのアンペア数に対応していますか。

A:スイッチには 2 つのバージョンがあり、連続電流 900 A と 1200 A です。 
 

Q:AMPACT ILD スイッチはどのような業界基準を満たしていますか。

A:ANSI:C37.32、IEEE:C37.20、C37.34、CSA:C83 規格に準拠し、RUS 認定を受けています。

 

Q:AMPACT 終端タップは再利用できますか。

A:TE は、取り付けごとに新しい未使用コネクタを使用することを推奨します。  
 

Q:AMPACT ILD は、業界標準のホット スティックを使用して設置できますか。

A:はい。AMPACT ILD コネクタは、当社の AMPACT ホット スティック アダプタと組み合わせて、業界標準のホット スティックを使用して取り付けることができます。 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電力コンポーネント オプション  ホット スティック アクセサリ | 絶縁カバー

  • 据え付け技術  印加設置 | ウェッジ | ボルト止めコネクタ

構成の特徴

  • 目視検査  はい

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15 | ≤ 35 | ≤ 69 | ≤ 29 | ≤ 46

寸法

  • 対応している導線の許容範囲 (ACSR) (AWG/kcmil) 1/0(6/1) | 2/0 (6/1) | 266.8 (26/7) | 266.8(18/1、26/7) | 266.8(18/1、26.7) | 266.8(18/1) | 2(6/1) | 3/0 (6/1) | 336.4(18/1、26/7、30/7) | 336.4(18/1、26/7) | 336.4(18/1) | 336.4(30/7) | 36/1 | 397.5 (18/1, 24/7, 26/7, 30/7) | 4/0(6/1) | 42/7 | 45/7 | 477 (18/1, 26/7) | 477 (18/1) | 477 (26/7) | 477 (30/7) | 556.5 (24/7, 26/7, 30/7) | 556.5(18/1) | 605 (24/7, 26/7) | 605 (30/19) | 636 (26/7, 24/7, 30/19) | 636(18/1、36/1) | 666.6 (24/7, 26/7) | 795 (24/7, 26/7, 30/7, 30/19, 54/7)

  • 対応している導線の許容範囲 (AAC) (AWG/kcmil) 1/0 | 2 | 2/0 | 266.8 | 336.4 | 336.4 CPT | 350 | 397.5 | 450 | 477 | 500 | 556.5 | 556.5 STD、CPT | 600 | 636 | 650 | 700 | 715.5 | 750 | 795 | 954 | Apr-00

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 175 °C [ -40 – 347 °F ]

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  架空送電 | 架空配電

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  ANSI | CSA | IEEE | RUS

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア | アメリカ | オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島 | ワールドワイド | 欧州、中東、アフリカ地域

関連資料

データ シート/カタログ ページ