製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
壁面のタイプ
二重構造
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
ボディの特徴
-
流体のタイプ
標準的な自動車用液体 | 水
-
一次製品色
黒
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
収縮率
3:1
-
柔軟性
フレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
1.2 | 1.5
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.047 | .059
-
製品長さ (mm)
30 | 40
-
製品長さ (in)
1.181 | 1.57
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.25 | .7
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.01 | .028
-
伸張時の内径 (最小)
13.5 mm [ .531 in ]
-
復元時の内径 (最大)
4.5 mm [ .177 in ]
-
チューブのサイズの許容範囲
4.5 – 13.5 mm [ .177 – .531 in ]
使用条件
-
抵抗特性
Moisture Resistant
-
使用温度範囲
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
チューブの燃焼性タイプ
非難燃性
-
復元温度 (°C)
120
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国