製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
壁面のタイプ
一層構造 | 二重構造
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
ボディの特徴
-
流体のタイプ
油圧油 | 航空燃料 | 防除氷液
-
一次製品色
黒
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
収縮率
5.6:1
-
柔軟性
フレキシブル | 非常にフレキシブル
寸法
-
製品長さ
254 mm [ 10 in ]
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
1.5 | 1.52
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.059 | .06
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
31.75 | 50.8 | 63.5 | 76.2
-
伸張時の内径 (最小) (in)
1.25 | 2 | 2.5 | 3
-
復元時の内径 (最大) (mm)
6.7 | 10.47 | 13.97 | 20
-
復元時の内径 (最大) (in)
0.264 | .412 | .55 | .787
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
80
-
使用温度範囲
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
復元温度 (°C)
121
業界スタンダード
-
Flammability Test Method
ASTM D2671, Procedure B