この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

マイクロコントローラと直接インタフェースをとり、このモジュールから出力される湿度と温度のデジタル値を送信できます。 HTU3800 シリーズ モジュールは、消費電力がきわめて重要となる、大量かつコスト重視の用途向けに設計されています。各モジュールは個々にキャリブレーションと試験が実施済みで、信号はデジタルの I²C フォーマットでリニアライズされています。さらに、HTU3800 シリーズ デジタル湿度および温度モジュールの分解能はコマンドによって変更でき (相対湿度は 8 ビットから 12 ビット、温度は 12 ビットから 14 ビットに変更可能)、バッテリー低下を検出する機能も備えています。また、チェックサムにより通信の信頼性が向上します。オプションの PTFE フィルタ/メンブレン (F) を組み込むと、HTU3800 シリーズ デジタル湿度および温度モジュールをほこり、浸水、粒子による汚染から保護できます。PTFE フィルタ/メンブレンは高い応答時間を維持します。コネクタにはいくつかの種類があります。電源は 5VDC と 3VDC から選択できます。

特長

  • 外部コンポーネントが不要な小型のプラグ アンド プレイ モジュール 
  • 5VDC または 3VDC で作動 
  • 相対湿度と温度のデジタル出力、I²C インタフェース 
  • 完全な互換性、キャリブレーションは不要
  • 5VDC または 3VDC で作動
  • 低消費電力
  • 高速な応答時間 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 湿度センサ製品タイプ  RH 温度モジュール

  • インタフェース信号のタイプ  デジタル

電気的特性

  • 公称抵抗 @25°C (kΩ) 10

  • 公称抵抗公差 @25°C (%) 1

  • 供給電圧 (ピーク) (VDC) 3.8 | 16

  • 公称出力 @55%RH (5 VDC) (V) 1.49

  • 電流消費 (mA) 1.2

  • 出力インピーダンス (Ω) 50

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 動作湿度範囲 (%RH) 0 – 100

  • 精度 (%RH) ±2

  • 温度係数 (%RH/°C) -.15

  • 感度 (mV/%RH) 26

その他

  • ベータ値 B25/50 (K) 3380

  • 応答時間 (seconds) 10

関連資料

データ シート/カタログ ページ