製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応
より線
-
コネクタ製品タイプ
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
キャップ
-
接続タイプ
電線対電線
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
2
-
列数
1
-
パワー極数
2
-
シグナル極数
2 | 3
電気的特性
-
絶縁抵抗 (MΩ)
1000
-
動作電圧 (VDC)
300
-
動作電圧 (VAC)
300
ボディの特徴
-
一次製品色
自然色 | 赤 | 青 | 黄 | 黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A | C | D
端子の特徴
-
端子レイアウト
インライン
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn)
-
ハウジング内部での端子保持
あり | なし
-
端子のタイプ
タブ
-
端子の定格電流 (最大) (A)
7
-
電線と端子の結線部のめっき材料
錫
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
.8 µm [ 31.5 µin ]
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能
なし
-
ストレイン リリーフ
なし
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合保持
あり
-
嵌合保持のタイプ
イナーシャ ロック | ラッチ | ロック ラッチ
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ピッチ (mm)
3.5
-
ピッチ (in)
.137 | .138
-
ハウジングの材料
PA 66
寸法
-
コネクタ長
9.05 mm [ .356 in ]
-
コネクタ幅
26.4 mm [ 1.039 in ]
-
コネクタの高さ
9.3 mm [ .366 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26 – 18
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.13 – .9
-
ワイヤ サイズ (CMA)
256.56 – 1776.17
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
UL 定格
認証
-
認証/規格製品に適合
CSA | UL
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
グロー ワイヤ定格
GWT 750°C (無炎)