この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 抵抗器のタイプ  可融抵抗器

  • エレメントのタイプ  巻線

構成の特徴

  • レジスタ数  1

電気的特性

  • 電力定格 (W) 1 | 2 | 3 | 5 | 7

  • 抵抗クラス  最大 1kΩ

  • 抵抗値 (Ω) .47 | .51 | .56 | .62 | .68 | .75 | .82 | .91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240

  • パッシブ部品の公差 (%) 5

ボディの特徴

  • はんだのタイプ  アキシャル リード付き

結線の特徴

  • 結線面のベース材料  銅

  • 結線数  2

寸法

  • パッシブ部品の寸法 (mm) 12 x 5 | 16 x 5.5 | 17.5 x 6.5 | 20 x 8 | 20 x 5 | 25 x 8.5

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 155 °C [ -67 – 311 °F ]

  • 温度係数 (ppm/°C) ±300 | ±400

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  UL 1412

実装の特徴

  • 実装方法  アモ パッケージ | バッグおよびボックス | バラ端子 - ボックス

関連資料

データ シート/カタログ ページ