この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

超小型なため、スペースが重要視される場所での試験が可能になります。 検知素子には、微細加工された安定性の高いシリコンひずみゲージを備えた、完全に温度補償されたホイートストン ブリッジが組み込まれています。シリコンひずみゲージを使用することで、低レンジおよび低周波数でのロードセルの性能が最適化されます。ケーブル出口はストレイン リリーフ スプリングで強化されています。XFTC311 はめねじを 2 つ備えており、産業用途や OEM 用途で容易に取り付けることができます。

特長

  • 0 ~ 500 N から 0 ~ 10 kN(0 ~ 100 lbf から 2 klbf)のレンジ
  • 張力と圧縮
  • 線形性:± 0.5% FS 以下
  • M5 および M10 おねじ/めねじ付き
  • オプションで IP 定格の引き上げが可能
  • オプションで広い温度範囲での使用が可能

用途

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  ミニチュア ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 0 – 10000 | 0 – 5000 | 0 – 500

  • フル スケール レンジ (lbf) 0 – 2248 | 0 – 1124 | 0 – 112.4

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • 精度 ('% des Endwerts) ±.5

動作/用途

  • 出力信号の詳細  ±150 mV | ±70 mV

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 荷重方向  圧縮 | 張力

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±2/50

  • 感度シフト (%FS/°C) ±2/50

関連資料

データ シート/カタログ ページ