この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

FN9620 S ビーム ロード セルは、高サイクルの使用・低い軸外負荷感度・高レベルの精度に対応する高い剛性を提供します。 プロセス制御用のオートメーション機器で容易に使用できるように、センサの感度 (mV/V 単位) は 2% の公差でキャリブレーションされています。

ご要望に応じて、TE 製センサの選択や使用に役立つガイドや便利なヒントが掲載された参考資料をお届けします。

特長

  • 引張強度の高いステンレス鋼
  • 迅速な納品と在庫
  • ±500 N ~ ±10,000 N のレンジ
  • 非線形性 ±0.05% FS
  • -40 ~ 90°C の使用温度範囲
  • 一体型シールド ケーブル
  • メートル法またはヤードポンド法のねじ山
  • 破壊を起こさない過負荷 300%
  • 安全過負荷 300% 
  • 3 メートルの一体型ケーブル
  • IP68 - 1 m の水柱
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  荷重ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 500 – 10000

  • フル スケール レンジ (lbf) 100 – 2000

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

  • 精度 (Porcentaje del valor máximo) ±.5

動作/用途

  • 出力信号の詳細  ±1 mV/V | ±2 mV/V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

その他

  • 荷重方向  圧縮 | 張力

関連資料

データ シート/カタログ ページ