この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

部品組み付け時に発生する圧縮荷重の一定性を、高い再現性で測定します。 コンパクトな設計と堅牢な構造により、印刷、エンボス加工、その他の組み付け制御用途など、産業環境への組み込みが容易です。FN2640 は、より均一な荷重分散を実現する球面ロード ボタンを備えています。

特長

  • メンブレン ロードセル設計
  • 測定範囲:100 ~ 50,000 N(20 ~ 10,000 lbf)
  • ステンレス鋼またはアルミニウム
  • 小型
  • 静的および動的用途向け
  • 球形ロード ボタン
  • 容易な取り付け

 

用途

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  荷重ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 0 – 25000 | 0 – 10000

  • フル スケール レンジ (lbf) 0 – 5600 | 0 – 22500

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • 精度 (% des Endwerts) ±1

動作/用途

  • 出力信号の詳細  1.5 mV/V | 1 mV/V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 荷重方向  圧縮

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±.5/60

  • 感度シフト (%FS/°C) ±1.8/60

関連資料

データ シート/カタログ ページ