この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 一次ロックの特徴  端子上

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル | ケーブル対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング | メス端子用ハウジング

構成の特徴

  • スナップ式ロック  なし

  • 列数  1

  • 極数  1

ボディの特徴

  • ケーブルアウトレットのタイプ  固定

  • フェルール  あり

  • ボディ材料  PBT

  • ケーブル出口角度 (°) 180°

  • コネクタおよびキーイング コード  A

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子のタイプ  ソケット | ピン

  • 中央端子  あり

  • 嵌合ピンの直径  .4 mm [ .01 in ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの色 

寸法

  • 製品幅 (mm) 21.05 | 29.85

  • 製品幅 (in) .82 | 1.17

  • コネクタの高さ (mm) 9.3 | 12.6

  • コネクタの高さ (in) .36 | .49

  • 製品長さ (mm) 6.7 | 13.1

  • 製品長さ (in) .26 | .51

使用条件

  • 使用温度 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

  • ケーブルのタイプ  同軸

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  Signal

実装の特徴

  • 実装方法  Box | Tray

  • パッケージ数量  60 | 500

その他

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

関連資料
利用できるドキュメントはありません。