この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  バスバー | ワイヤ リード | 端子台

  • 出力結線のタイプ  バスバー | ワイヤ リード | 端子台

構成の特徴

  • 配線構成  単相

電気的特性

  • 電力定格 (hp) .55 | 1.11 | 1.66 | 2.22 | 2.77 | 4.44 | 5.55 | 6.94 | 8.32 | 9.71 | 11.1 | 12.49 | 13.87 | 17.48 | 20.81 | 27.75 | 34.68 | 41.62 | 55.5 | 83.24 | 138.74 | 221.98 | 277.48

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 230

  • 電力定格 (kW) .41 | .83 | 1.24 | 1.66 | 2.07 | 3.31 | 4.14 | 5.18 | 6.21 | 7.25 | 8.28 | 9.32 | 10.35 | 13.04 | 15.53 | 20.7 | 25.88 | 31.05 | 41.4 | 62.1 | 103.5 | 165.6 | 207

  • '% インピーダンス (50 Hz 時) および定格電流  4% (230 VAC 時)

  • 定格電流 (A) 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

関連資料

データ シート/カタログ ページ