製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ジャケットの材質
修正済み FEP
-
ケーブルの色
白 | 黒
-
シールド材質
銅
-
シールドのめっき材質
銀
寸法
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.2047
-
ワイヤ サイズ (AWG)
23 | 24 | 26
使用条件
-
ケーブルのタイプ
CAT5e | CAT6a | CAT7 | 単一ペア Ethernet (SPE)
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 150 | -65 – 200 | -55 – 105 | -55 – 150 | -40 – 115 | -30 – 105 | -25 – 75
-
使用温度範囲 (°F)
-85 – 392 | -85 – 302 | -67 – 221 | -67 – 302 | -40 – 239 | -22 – 221 | -13 – 167