この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • スプライスのタイプ  突合せスプライス

  • 防水性  はい

  • ディスクリート ワイヤ タイプに対応  より線 | 単線

  • ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ  絶縁サポート

構成の特徴

  • スプライス容量  2

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 400

  • 動作電圧 (V) 600

  • 動作電圧 (VAC) 600

  • 定格電流 (A) 15 | 20

ボディの特徴

  • ボタンの色  赤 | 青 | 黄

  • スプライスの特徴  エンド フィード

端子の特徴

  • 端子のベース材質  りん青銅

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 12 – 14 | 14 – 16 | 16 – 18

  • ワイヤ サイズ (mm²) 1.5 – .75 | 2.5 – 1.5 | 4 – 2.5

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 3.5 | 4 | 4.5

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .138 | .157 | .177

  • バレルの内径  4.5 mm [ .175 in ]

  • 製品長さ  48 mm [ 1.89 in ]

使用条件

  • 絶縁オプション  完全絶縁

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合 

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0 | UL 94V-2

  • 認可規格製品に適合  IEC 60988-2-3 | UL 486C

  • 認証/規格製品に適合  IEC | UL

  • 政府機関認定スプライス  いいえ

実装の特徴

  • パッケージ数量  50

  • 実装方法  Box

参照番号

  • TE用番号 CAT-EN85-IP8

関連資料

データ シート/カタログ ページ