製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
スイッチ コネクタのタイプ
ねじ込み端子 | クイック コネクト端子
-
シーリング済みデバイス
はい
-
アクチュエータのタイプ
トグル
-
トグルのスタイル
バトン
-
スイッチのタイプ
トグル スイッチ | パワー トグル スイッチ
構成の特徴
-
構成(Pole-Throw)
単極 - 双投 | 双極 - 双投
-
動作機能
(オン) オフ (オン) | オン なし (オン) | オン なし オフ | オン なし オン | オン オフ (オン) | オン オフ オン
-
極数
2 | 3
電気的特性
-
絶縁抵抗 (MΩ)
1000
-
接触抵抗 (mΩ)
20
-
誘電耐電圧 (最大) (VAC)
1500
-
端子の定格電流 (A)
12
-
動作電圧 (VAC)
250
ボディの特徴
-
アクチュエータの向き
トップ
-
アクチュエータのプロファイル
拡張
-
製品の向き
垂直
-
ブッシングのスタイル
ねじ山付き
-
ブッシングねじ山のサイズ
15/32-32
端子の特徴
-
端子のベース材質
銅
-
スイッチ端子のめっき材料
銀
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
IP 定格
IP67