この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

TSD305 センサは、製造時完全キャリブレーション済みの非接触式温度センサです。 1.68 V ~ 3.6 V の電圧範囲で動作します。センサ モジュールには、高線形性圧力センサと超低出力 16 ビット ΔΣ ADC が含まれています (内部係数は工場出荷時にキャリブレーション済み)。

性能

  • 非接触式温度測定範囲 -0°C ~ +100°C
  • 動作温度範囲 -10°C ~ +85°C
  • 低消費電力
  • 1.68 V ~ 3.6 V の電圧範囲で動作
  • 分解能: 0.1℃
  • 変換時間: 44.8 ms (代表値)

規格

  • 20 極 Xplained Pro 互換コネクタ
  • I2C インタフェース
  • Xplained Pro ハードウェア識別チップ
  • Atmel Studio 7 Project をダウンロード可能
  • µC C コードをダウンロード可能
  • 16 ビットの温度分解能
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ開発と製品タイプの評価  Xplained Pro

  • センサのタイプ  温度

関連資料

データ シート/カタログ ページ