この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

TSYS02D センサは、製造時完全キャリブレーション済みの自己完結型温度センサです。 センサのモデルは外部電圧 5 V で駆動します。TSYS02D には、電力の影響を受けやすい用途に合わせた低電力のスタンバイ モードがあります。
 

製品の詳細

I²C インタフェース: TSYS01 Grove に準拠したモジュールは、I²C 用に構成された Grove 互換 4 極ポート コネクタを備え、5 V の供給電圧で I²C モデルのホストに接続できます。

 

外部制御信号 5 V の供給電圧: IC は、標準の 2 線 I²C 接続スキームを使用した I²C スレーブとして駆動します。 IC の定格は 3.6 V であるため、基板にはレギュレータや電源レベル シフタなどの必要な備品が組み込まれ、SCL および SDA 信号は外部 5V I²C ラインと電源から直接送信されます。 

性能

  • -5°C ~ +50°C の精度: 0.2°C
  • -20°C ~ +100°C の精度: 0.5°C
  • -40°C ~ +125°C の精度: 1°C
  • 超低消費電力
  • 5 V で駆動
  • 時定数 – 4 秒 (代表値)
  • 変換時間 – 43 ms (代表値)

仕様

  • -40°C ~ +125°C の温度を測定
  • I²C 通信
  • 完全キャリブレーション済み
  • 高速応答時間
  • 超低消費電力

特長

  • 4 極 Grove 互換コネクタ
  • I²C インタフェース
  • 24 ビットまたは 16 ビットの温度分解能
  • チップに保存されたパラメータ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ開発と製品タイプの評価  GROVE システム

  • センサのタイプ  温度

関連資料

データ シート/カタログ ページ

MEAS、TE Connectivity および TE connectivity (logo) は商標です。ここで挙げているその他のロゴ、製品名、または社名は、該当する各所有者の商標である場合があります。