この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用コンタクタ

構成の特徴

  • 補助スイッチ端子の配置  2PDT | なし

  • 接点配置  SPST NO DB

  • 極の端子数  1

電気的特性

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 28

  • 端子の定格電流 (A) 200

  • コイル定格電圧 (VDC) 32

ボディの特徴

  • エンクロージャのタイプ  環境的密閉構造

結線の特徴

  • 補助結線およびコネクタのタイプ  D-Sub

  • 主結線およびコネクタのタイプ  バス バー

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  D-Sub | フライング リード

機械的アタッチメント

  • 製品取り付け特徴のタイプ  取り付けプレート

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント | バス バー マウント

動作/用途

  • 電流のタイプ  DC

その他

  • 端子電流のクラス (A) >50 – ≤200

関連資料
利用できるドキュメントはありません。