この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  ジャック | プラグ

  • 接続タイプ  電線対電線

  • 防水性  いいえ | はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

ボディの特徴

  • 一次製品色  黒

端子の特徴

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子のタイプ  リセプタクル

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング) | パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  熱可塑性ポリアミド

寸法

  • コネクタ長 (mm) 30 | 34 | 35

  • コネクタ長 (in) 1.18 | 1.33 | 1.37

  • コネクタ幅 (mm) 28.7 | 46.8 | 62

  • コネクタ幅 (in) 1.12 | 1.84 | 2.44

  • コネクタの高さ (mm) 32 | 33 | 40

  • コネクタの高さ (in) 1.25 | 1.29 | 1.57

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Box | Tray

  • パッケージ数量  50 | 60 | 200

関連資料
利用できるドキュメントはありません。