この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング | メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  4

  • 列数  2

ボディの特徴

  • 一次製品色  黒

端子の特徴

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子のタイプ  ソケット

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング) | パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ  10.16 mm [ .4 in ]

  • ハウジングの材料  ポリエステル GF

寸法

  • コネクタ長  50 mm [ 1.96 in ]

  • コネクタ幅  45 mm [ 1.77 in ]

  • コネクタの高さ  36 mm [ 1.41 in ]

  • 列間スペーシング  16 mm [ .629 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  48

  • 実装方法  Tray

関連資料
利用できるドキュメントはありません。