この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • PCB マウント向き  水平

  • 極数  2

  • 列数  1

ボディの特徴

  • 一次製品色  黒

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  銀 (Ag)

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  2 – 5 µm [ 80 – 200 µin ]

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 90

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  リテンション レグ

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • 嵌合保持  あり

  • PCB マウント リテンション  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • ピッチ  24.4 mm [ .961 in ]

  • ハウジングの材料  PA 9T

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Box | Tray

関連資料

データ シート/カタログ ページ