製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
アセンブリのタイプ
電気コネクタ
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
接続タイプ
ケーブル対パネル | 電線対電線
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
リセプタクル
-
シェルのタイプ
角形フランジ リセプタクル
構成の特徴
-
キーイングおよび有極ポジションの位置
B
-
出荷時取り付け済みバックシェル
いいえ
-
極数
61
-
パワー極数
0
-
シグナル極数
61
-
端子装着済み
No
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
850
-
動作電圧 (VAC)
600
ボディの特徴
-
ペリフェラルシール材料
シリコン
-
環境保護
はい
-
製品重量
42.4 g [ 1.4976 oz ]
-
環境保護タイプ
エラストマ シール済み
-
フィードスルのタイプ
いいえ
-
Oリング材質
シリコン
-
流体のタイプ
Coolanol 25 | M2-V | MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5) | MIL-DTL-83133 (JP-8) | MIL-PRF-23699 | MIL-PRF-5606 | MIL-PRF-7808 | SEA-AMS1424 タイプ I
-
導入口のスタイル
リア挿入
-
シェル めっき材質
無電解ニッケル
-
シェルのベース材料
アルミニウム | アルミニウム 6061-T6
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
硬質誘電体/シリコン
-
密閉シール済み
いいえ
端子の特徴
-
端子の数量 (サイズ 20)
61
-
端子の定格電流 (最大) (A)
7.5 | 13
-
ジェンダーの変換
いいえ
-
端子レイアウトの配置
25 – 61 | 丸型
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ソケット | ピン | ピン/ソケット
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能
あり
-
嵌合保持のタイプ
三条ねじ
-
パネル マウント機能タイプ
角形フランジ
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント
-
極性コード
A | B | N | 通常
-
嵌合調整のタイプ
キー付き | 極性
-
嵌合保持
あり | なし
ハウジングの特徴
-
ピッチ
.06 mm [ .1 in ]
-
丸型コネクタ シェルのサイズ
25 | J (25)
-
調整溝付き
クロッキング
寸法
-
適合する絶縁直径範囲
1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]
-
アセンブリ長
31.5 mm [ 1.24 in ]
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.2 – .52 | .61 – 1.21
-
ワイヤ サイズ (AWG)
16 – 20 | 24 – 20
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
動作/用途
-
耐久性定格 (Cycles)
500
-
回路用途
Signal | パワーおよびシグナル
-
シールド処理済み
はい