この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • アセンブリのタイプ  電気コネクタ

  • 接続タイプ  ケーブル対パネル

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 丸型コネクタのタイプ  丸型コネクタ プラグ

  • シェルのタイプ  ストレート プラグ

構成の特徴

  • キーイングおよび有極ポジションの位置  A

  • 出荷時取り付け済みバックシェル  いいえ

  • 極数  24

  • パワー極数  12 | 24

  • シグナル極数  0 | 12

  • 端子装着済み  No

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 850

  • 動作電圧 (VAC) 600

ボディの特徴

  • 製品重量 (oz) 1.749

  • 環境保護  はい

  • 環境保護タイプ  エラストマ シール済み

  • フィードスルのタイプ  いいえ

  • 流体のタイプ  M2-V | MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5) | MIL-DTL-83133 (JP-8) | MIL-PRF-23699 | MIL-PRF-5606 | MIL-PRF-7808 | SEA-AMS1424 タイプ I | 合成炭化水素伝熱流体

  • 導入口のスタイル  リア挿入

  • シェル めっき材質  無電解ニッケル

  • シェルのベース材料  アルミニウム | アルミニウム 6061-T6

  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ  硬質誘電体/シリコン

  • 密閉シール済み  いいえ

端子の特徴

  • 端子の数量 (サイズ 12)  12

  • 端子の数量 (サイズ 16)  12

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 13 | 23

  • ジェンダーの変換  いいえ

  • 端子レイアウトの配置  25 – 24

  • 丸型コネクタ端子のタイプ  ピン

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  なし

  • 嵌合保持のタイプ  ねじ山付き

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

  • 極性コード  A

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 嵌合保持  あり

ハウジングの特徴

  • 丸型コネクタ シェルのサイズ  25

  • 調整溝付き  クロッキング

寸法

  • アセンブリ長  31 mm [ 1.22 in ]

  • ワイヤ サイズ (mm²) 2.08 – 3.31

  • ワイヤ サイズ (AWG) 14 – 12 | 20 – 12

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

動作/用途

  • 耐久性定格 (Cycles) 500

  • 回路用途  Signal | 電源

  • シールド処理済み  はい

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • 未装着のポジション位置  すべて

関連資料

データ シート/カタログ ページ