この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 接続タイプ  ケーブル対パネル

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 丸型コネクタのタイプ  リセプタクル

  • シェルのタイプ  ジャム ナット リセプタクル

構成の特徴

  • 極数  6

  • パワー極数  6

  • シグナル極数  0

  • 端子装着済み  No

ボディの特徴

  • シェル めっき材質  黒亜鉛ニッケル

  • シェルのベース材料  アルミニウム 6061-T6

  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ  硬質誘電体/シリコン

  • 密閉シール済み  いいえ

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 23

  • ジェンダーの変換  いいえ

  • 端子レイアウトの配置  17 – 6

  • 丸型コネクタ端子のタイプ  ソケット

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

  • 極性コード  N

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 嵌合保持  あり

ハウジングの特徴

  • 丸型コネクタ シェルのサイズ  17

  • 調整溝付き  クロッキング

寸法

  • ワイヤ サイズ (mm²) 2.08 – 3.31

  • ワイヤ サイズ (AWG) 14 – 12

動作/用途

  • 回路用途  電源

  • シールド処理済み  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-D38999-DTS17C

関連資料

データ シート/カタログ ページ