製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
接続タイプ
電線対電線
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
プラグ
-
シェルのタイプ
ストレート プラグ
構成の特徴
-
極数
8 | 26
-
パワー極数
0
-
シグナル極数
8 | 26
-
端子装着済み
No
ボディの特徴
-
シェル めっき材質
カドミウム O.D.
-
シェルのベース材料
複合材
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
硬質誘電体/シリコン
-
密閉シール済み
いいえ
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5
-
ジェンダーの変換
いいえ
-
端子レイアウトの配置
丸型
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ピン/ソケット
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
-
極性コード
通常
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
嵌合保持
なし
ハウジングの特徴
-
ピッチ
.06 mm [ .1 in ]
-
丸型コネクタ シェルのサイズ
E (17)
-
調整溝付き
クロッキング
寸法
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.15 – .4
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22 – 26
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
動作/用途
-
回路用途
パワーおよびシグナル
-
シールド処理済み
はい