この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 列数  3

  • 装着済みポジション数  6

  • PCB マウント向き  ライトアングル

  • 極数  6

  • 列数  2

電気的特性

  • 誘電耐電圧 (最大) (V) 1500

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  A | B | C | D | N

  • 一次製品色  緑 | 赤 | 青 | 黄 | 黒

端子の特徴

  • 端子レイアウト  マトリックス

  • 端子の形状およびフォーム  丸形

  • 端子のベース材質  銅合金

  • PCB 端子結線面のめっき材料  金 | 錫

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子のタイプ  ソケット | ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 5

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの直径  .62 mm [ .025 in ]

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  リテンション レグ

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • 嵌合保持  あり

  • PCB マウント リテンション  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

  • ハウジングの材料  熱可塑性樹脂

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

  • 実装方法  パッケージ

関連資料
利用できるドキュメントはありません。