製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
注意: すべての設計作業で製品図面を使用してください。
製品のタイプの特徴
-
接着剤コーティング
なし
-
保管期限
無制限
-
ケーブル シーリング方法
セルフアマルガム化テープ
-
据え付け技術
常温収縮 | 常温適用
-
ジョイントおよびスプライスの製品タイプ
インライン ジョイント
-
ケーブル シールドの構造
テープ/ワイヤ
-
クローズ方法
ラップアラウンド
電気的特性
-
電圧クラス (kV)
8.7/15(17.5) | 26/35(40.5)
寸法
-
長さ (取り付け済み)
1500 mm [ 59.05 in ]
-
長さ (取り付け済み) (mm)
1500
-
対応している導線の断面の許容範囲 (mm²)
25 – 150 | 50 – 150 | 150 – 400