製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
電圧用途のタイプ
DC (シャント)
-
変流器のタイプ
ANSI シャント
電気的特性
-
出力電圧 (mV)
50 | 100 | 150 | 200
-
出力電流 (A)
1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 100 | 125 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1200
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.1 | .3 | .9
-
製品重量 (lb)
.22 | .66 | 1.98
寸法
-
製品高さ (mm)
41.9 | 42.3 | 53.3
-
製品深さ (mm)
31.8 | 44.5 | 63.4
-
製品幅 (mm)
50.8 | 82.6 | 114.3