この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電圧用途のタイプ  AC (変流器)

  • 変流器のタイプ  スプリット コア

構成の特徴

  • 配線構成  単相

電気的特性

  • 出力電流 (A) 5

  • クラス 3 負荷定格 (VA) 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30

  • クラス 1 負荷定格 (VA) 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17 | 20 | 25

  • クラス .5 負荷定格 (VA) 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 15 | 20

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .75 | .9 | 1.05 | 1.25 | 4.3

  • 製品重量 (lb) 1.1 | 1.65 | 1.98 | 2.2 | 2.64 | 7.71 | 8.37

寸法

  • CT 比  100/5 | 1000/5 | 1200/5 | 1250/5 | 150/5 | 1500/5 | 1600/5 | 200/5 | 2000/5 | 250/5 | 2500/5 | 300/5 | 3000/5 | 400/5 | 4000/5 | 500/5 | 5000/5 | 600/5 | 6000/5 | 750/5 | 800/5

  • 隙間の幅 (mm) 20 | 50 | 80

  • 隙間の幅 (in) .787 | 1.968 | 3.149

  • 隙間の高さ (mm) 30 | 80 | 120 | 160

  • 隙間の高さ (in) 1.181 | 3.149 | 4.724 | 6.299

  • 製品高さ (mm) 111 | 145 | 185 | 245

  • 製品高さ (in) 4.37 | 5.708 | 5.709 | 7.283 | 9.646

  • 製品深さ (mm) 32 | 40 | 52

  • 製品深さ (in) 1.259 | 1.574 | 2.047

  • 製品幅 (mm) 89 | 114 | 144 | 184

  • 製品幅 (in) 3.503 | 4.488 | 5.669 | 7.244

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

関連資料

データ シート/カタログ ページ