製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
電圧用途のタイプ
AC (変流器)
-
変流器のタイプ
3-in-1
電気的特性
-
出力電流 (A)
5
-
クラス 3 負荷定格 (VA)
2 | 2.5
-
クラス 1 負荷定格 (VA)
1 | 1.5 | 2.5 | 5
-
クラス .5 負荷定格 (VA)
1.5 | 2.5
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.4
-
製品重量 (lb)
.992 | 1.1 | 1.43 | 1.58 | 1.65 | 1.94 | 1.98 | 2.02
寸法
-
CT 比
100/5 | 125/5 | 160/5 | 250/5 | 400/5 | 60/5 | 630/5 | 800/5
-
隙間の幅 (mm)
15 | 21 | 32 | 52
-
隙間の幅 (in)
1.26 | 2.047 | 4.104 | 4.105 | 4.106 | 4.143 | 4.144 | 4.145 | 4.146
-
隙間の高さ (mm)
25 | 27 | 40
-
隙間の高さ (in)
.984 | 1.063 | 1.575
-
製品高さ (mm)
68.5 | 86 | 100
-
製品高さ (in)
2.697 | 3.386 | 3.937
-
製品深さ (mm)
38 | 39 | 60
-
製品深さ (in)
1.496 | 1.535 | 2.362
-
製品幅 (mm)
76 | 105 | 142 | 212
-
製品幅 (in)
2.992 | 4.134 | 5.591 | 8.346