製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
電圧用途のタイプ
AC (変流器)
-
変流器のタイプ
小型スプリット コア
電気的特性
-
出力電流 (A)
1 | 5
-
クラス 3 負荷定格 (VA)
.1 | .15
-
クラス 1 負荷定格 (VA)
.2 | 1 | 1.5 | 2.5
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.053 | .072
-
製品重量 (lb)
.551 | .573 | .595 | .617 | .705 | .727 | .749 | .771 | .859 | .903 | .925 | .947 | 1.01 | 1.05
寸法
-
CT 比
100/1 | 100/5 | 150/1 | 150/5 | 200/1 | 200/5 | 250/1 | 250/5 | 300/1 | 300/5 | 400/1 | 400/5 | 500/1 | 500/5 | 60/1 | 75/1 | 80/1
-
隙間の直径 (mm)
18 | 28
-
隙間の直径 (in)
.708 | 1.102
-
製品高さ (mm)
57.3 | 71.7 | 72.7
-
製品高さ (in)
2.255 | 2.822 | 2.862
-
製品深さ (mm)
53 | 61.5 | 62.2
-
製品深さ (in)
2.086 | 2.421 | 2.448
-
製品幅 (mm)
31 | 44.5
-
製品幅 (in)
1.22 | 1.751