この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電圧用途のタイプ  AC (変流器)

  • 変流器のタイプ  巻テープ

構成の特徴

  • 配線構成  単相

電気的特性

  • 出力電流 (A) 5

  • クラス 3 負荷定格 (VA) 10 | 30

  • クラス 1 負荷定格 (VA) 5 | 15 | 20

  • クラス .5 負荷定格 (VA) 2.5 | 10 | 15

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .5 | 1

  • 製品重量 (lb) 1.76 | 3.3

寸法

  • CT 比  1000/5 | 2000/5 | 250/5

  • 隙間の直径 (mm) 42 | 85 | 125

  • 隙間の直径 (in) 1.535 | 3.3 | 4.921

  • 製品深さ  30 mm [ 1.181 in ]

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

関連資料

データ シート/カタログ ページ