この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電圧用途のタイプ  AC (変流器)

  • 変流器のタイプ  3-in-1

構成の特徴

  • 配線構成  三相

電気的特性

  • 出力電流 (A) 5

  • クラス 3 負荷定格 (VA) 2 | 2.5 | 3.75

  • クラス 1 負荷定格 (VA) 1 | 1.5 | 2.5

  • クラス .5 負荷定格 (VA) 1.5 | 2.5

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .575 | .725

  • 製品重量 (lb) 1.27 | 1.6

寸法

  • CT 比  100/5 | 125/5 | 150/5 | 160/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 500/5 | 60/5 | 600/5 | 630/5

  • 隙間の幅 (mm) 14.5 | 20.5 | 30.5

  • 隙間の幅 (in) .57 | .807 | 1.2

  • 隙間の高さ (mm) 24.5 | 30.5

  • 隙間の高さ (in) .964 | 1.2

  • 製品高さ (mm) 80 | 95

  • 製品高さ (in) 3.149 | 3.74

  • 製品深さ (mm) 38 | 60

  • 製品深さ (in) 1.496 | 2.362

  • 製品幅 (mm) 76.5 | 141

  • 製品幅 (in) 3.011 | 4.133 | 5.551

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

関連資料

データ シート/カタログ ページ