製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
電圧用途のタイプ
DC (シャント)
-
変流器のタイプ
ANSI シャント
電気的特性
-
出力電圧 (mV)
50 | 100 | 150 | 200
-
出力電流 (A)
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
寸法
-
製品高さ (mm)
35.1 | 41.4
-
製品深さ (mm)
31.75
-
製品幅 (mm)
152.4